Schweißen leicht gemacht

Automatisieren Sie Ihre Schweißprozesse mit einem benutzerfreundlichen ABB-Cobot

Haben Sie saisonale Produktionsspitzen und fragen sich, wie Sie mithilfe von Automatisierung Ihre Kapazitäten erhöhen können? Möchten Sie, dass Ihre Mitarbeitenden mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben haben? Fällt es Ihnen schwer, qualifizierte Schweißer zu finden? Möchten Sie die Schweißqualität steigern und dabei die Flexibilität des manuellen Schweißens beibehalten?

Beratung anfragen

Wann lohnt sich das Schweißen mit Cobots?

Fehlende Fachkräfte
In Deutschland fehlen schon heute mehrere zehntausend Schweiß-Fachkräfte. Und leider gibt es auch nicht genügend Nachwuchs. Zeit also, um Kollege Roboter mit an Bord zu holen. Er übernimmt routiniert einfache Schweißaufgaben, so dass sich Ihre Mitarbeitenden auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können.
Kleine und mittlere Losgrößen
Sie haben einen Betrieb, der Kleinserien oder einen großen Produktmix produziert? Dann ist ein Cobot ideal für Sie. Denn er lässt sich innerhalb weniger Minuten umprogrammieren und bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen.
Kleine Budgets
Als kleiner Betrieb haben Sie oftmals nicht die finanziellen Möglichkeiten für große Investitionen. Cobots und eine Teilautomatisierung sind heute günstiger als Sie denken. Darüber hinaus gibt es Leasing-Optionen, die noch weniger Kapital binden.

Vom Produkt zur Applikation – wie man einen ABB-Cobot integriert

Kollaborative Roboter (kurz: Cobots) sind in aller Munde. Insbesondere für KMU sollen sie einen Vorteil bringen. Aber was steckt hinter dem Trend und welche Potentiale bergen Cobots wirklich?

Ansehen
Webcast

Cobots - ideale Schweißerlehrlinge

Seit geraumer Zeit fehlen deutschlandweit zahlreiche Schweißer. Zugleich fehlt es der Branche an qualifiziertem Nachwuchs. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, setzen Betriebe zunehmend Cobots für Schweißaufgaben ein.

Weiterlesen
Tipps und Tricks

GoFa – der perfekte Roboter zum Schweißen

Schließen Sie sich anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie großen Firmen an, die bereits eine einfache Automatisierung ohne die Notwendigkeit tiefer Programmierkenntnisse umgesetzt haben.

Die Funktionen von GoFa erlauben es, ihn neben menschlichen Arbeitern einzusetzen und durch seine kompakte Bauweise Platz zu sparen.

  • Traglasten von 5 bis 12 kg
  • Mit dem Cobot Arc Welding Package wird GoFa zum ultimativen Schweiß-Cobot, den Sie handgeführt programmieren können
  • Bis zu 1,62 m Reichweite: das sind 14 % mehr als vergleichbare Roboter
  • Klassenbeste Genauigkeit von 0,02 mm für präzise Schweißnähte
  • Kompatibel mit allen gängigen Schweißstromquellen
  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d

Angebot anfordern

Das Rundum-Sorglos-Paket für das Cobot-Schweißen: unsere standardisierte Fertigungszelle

Erleben Sie die Zukunft des Schweißens mit der OmniVance Collaborative Arc Welding Cell, einer schlüsselfertigen Schweißzelle, die auch ohne Programmierkenntnisse bedient werden kann.

Ganz gleich, ob Sie mit einem Mangel an qualifizierten Schweißern konfrontiert sind oder Ihre Produktivität schnell steigern möchten. Die OmniVance Collaborative Arc Welding Cell ist eine schnell einsetzbare und einfache Lösung für Ihre Schweißaufgabe.

Die Zelle integriert nahtlos den Cobot GoFa, Schweißtische, Ausrüstung, Schutzwände und spezialisierte Schweißsoftware. Die CE-Zertifizierung in Kombination mit der herausragenden Produktivität und Präzision von GoFa bieten Ihnen ein umfassendes Komplettpaket.

Angebot anfordern

Warum Cobots?

Sicherheit
Moderne Roboter arbeiten mittlerweile ohne Schutzkäfige und kooperieren enger mit Menschen. Das schafft neue Möglichkeiten für flexible Automatisierung. ABB-Cobots ermöglichen eine Installation ohne Schutzzäune und bieten umfassende Sicherheitsvorkehrungen in puncto Geschwindigkeit, Kräfte und Positionierung.
Benutzerfreundlichkeit
Cobots von ABB zeichnen sich durch eine intuitive Steuerung über Apps auf dem Handbediengerät aus. Dank einfacher Programmierung können selbst Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse Roboterprogramme mühelos erstellen und so eine flexible Produktion ermöglichen.
Flexibilität
Cobots von ABB eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie lassen sich leicht umprogrammieren und sind ideal für Unternehmen mit einer großen Produktvielfalt bei kleinen Produktionsmengen. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht der Cobots macht sie leicht beweglich und ideal für flexible Einsätze.
Qualität
Durch den Einsatz von Cobots wird die Fehlerquote im Vergleich zu manuellen Verfahren reduziert. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre bestehenden manuellen Prozesse zu optimieren!
Produktivität
Steigern Sie heute noch Ihre Produktionskapazität. Mit der schnellen Einrichtung und Leistungsfähigkeit der ABB-Cobots verbessern Sie sowohl die Produktivität als auch die Qualität Ihrer Prozesse. Die Cobots lassen sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren und ermöglicht auch kleinere Produktionschargen zu wettbewerbsfähigen Kosten.
Alles aus einer Hand
ABB bietet Ihnen eine Komplettlösung aus einer Hand: vom Roboter über das Funktionspaket und die Greifer bis hin zur Software. Damit wird der Kauf und die Installation besonders einfach und benutzerfreundlich. Alles, was Sie für eine reibungslose Automatisierung benötigen.

Fragen Sie unsere ABB-Experten!

Sie haben Interesse an einer kostenlosen Analyse Ihres Automatisierungspotenzials oder Fragen zum Thema Robotics-as-a-Service? Füllen Sie einfach unser Formular aus und wir melden uns bei Ihnen.
Sie suchen Kontakt zu einem anderen ABB-Geschäftsbereich? Dann klicken Sie hier.

  • Mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

  • Meine Einwilligung kann ich jederzeit bei der ABB AG, Grüner Weg 6, 61169 Friedberg, oder per Mail an de-automatisierung.mittelstand@abb.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

    Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

loading icon