Materialbearbeitung mit Cobots – auch das geht!

Steigern Sie Effizienz, senken Sie Kosten und optimieren Sie Ihre Prozesse

Egal, ob Schleifen oder Polieren – solche Tätigkeiten können mit der Zeit körperlich ziemlich anstrengend werden. Und ähnlich wie beim Schweißen muss die Qualität auf einem konstant hohen Niveau gehalten werden. Auch hier gilt: Mit einem Roboter für die Materialbearbeitung halten Sie die Qualität auf einem hohen Niveau.

Beratung anfragen

Wann lohnt sich die Materialbearbeitung mit Cobots?

Mitarbeitende entlasten
Es gibt kaum etwas eintönigeres, als das Schleifen eines Stück Holz. Außerdem ist das Ganze nicht gerade ergonomisch. Unsere Roboter übernehmen das gerne für Sie und entlasten damit Ihre Mitarbeitenden.
Höhere Qualität erreichen
Mit einem Roboter erreichen Sie eine konstant hohe Produktqualität, 24/7. Er wird nicht müde und liefert immer die gleichen, perfekten Ergebnisse. Super Nebeneffekt: Ihr Ausschuss verringert sich dadurch natürlich auch.
Kleine Budgets
Als kleiner Betrieb haben Sie oftmals nicht die finanziellen Möglichkeiten für große Investitionen. Cobots und eine Teilautomatisierung sind heute günstiger als Sie denken. Darüber hinaus gibt es Leasing-Optionen, die noch weniger Kapital binden.

Vom Produkt zur Applikation - wie man einen ABB-Cobot integriert

Kollaborative Roboter (kurz: Cobots) sind in aller Munde. Insbesondere für KMU sollen sie einen Vorteil bringen. Aber was steckt hinter dem Trend und welche Potentiale bergen Cobots wirklich?

Ansehen
Webcast

GoFa – der perfekte Roboter zur Materialbearbeitung

Schließen Sie sich anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie großen Firmen an, die bereits eine einfache Automatisierung ohne die Notwendigkeit tiefer Programmierkenntnisse umgesetzt haben.

Die Funktionen von GoFa erlauben es, ihn neben menschlichen Arbeitern einzusetzen und durch seine kompakte Bauweise Platz zu sparen.

  • Traglasten von 5 bis 12 kg
  • Bis zu 1,62 m Reichweite: das sind 14 % mehr als vergleichbare Roboter
  • Klassenbeste Genauigkeit von 0,02 mm für präzises Be- und Entladen
  • Kompatibel mit allen gängigen Werkzeugmaschinen
  • Sicherheitszertifiziert, Kategorie 3, PL d

Angebot anfordern

Warum Cobots?

Sicherheit
Moderne Roboter arbeiten mittlerweile ohne Schutzkäfige und kooperieren enger mit Menschen. Das schafft neue Möglichkeiten für flexible Automatisierung. ABB-Cobots ermöglichen eine Installation ohne Schutzzäune und bieten umfassende Sicherheitsvorkehrungen in puncto Geschwindigkeit, Kräfte und Positionierung.
Benutzerfreundlichkeit
Cobots von ABB zeichnen sich durch eine intuitive Steuerung über Apps auf dem Handbediengerät aus. Dank einfacher Programmierung können selbst Mitarbeitende ohne Vorkenntnisse Roboterprogramme mühelos erstellen und so eine flexible Produktion ermöglichen.
Flexibilität
Cobots von ABB eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie lassen sich leicht umprogrammieren und sind ideal für Unternehmen mit einer großen Produktvielfalt bei kleinen Produktionsmengen. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht der Cobots macht sie leicht beweglich und ideal für flexible Einsätze.
Qualität
Durch den Einsatz von Cobots wird die Fehlerquote im Vergleich zu manuellen Verfahren reduziert. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre bestehenden manuellen Prozesse zu optimieren!
Produktivität
Steigern Sie heute noch Ihre Produktionskapazität. Mit der schnellen Einrichtung und Leistungsfähigkeit der ABB-Cobots verbessern Sie sowohl die Produktivität als auch die Qualität Ihrer Prozesse. Die Cobots lassen sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren und ermöglicht auch kleinere Produktionschargen zu wettbewerbsfähigen Kosten.
Alles aus einer Hand
ABB bietet Ihnen eine Komplettlösung aus einer Hand: vom Roboter über das Funktionspaket und die Greifer bis hin zur Software. Damit wird der Kauf und die Installation besonders einfach und benutzerfreundlich. Alles, was Sie für eine reibungslose Automatisierung benötigen.

Fragen Sie unsere ABB-Experten!

Sie haben Interesse an einer kostenlosen Analyse Ihres Automatisierungspotenzials oder Fragen zum Thema Robotics-as-a-Service? Füllen Sie einfach unser Formular aus und wir melden uns bei Ihnen.
Sie suchen Kontakt zu einem anderen ABB-Geschäftsbereich? Dann klicken Sie hier.

  • Mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

  • Meine Einwilligung kann ich jederzeit bei der ABB AG, Grüner Weg 6, 61169 Friedberg, oder per Mail an de-automatisierung.mittelstand@abb.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

    Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

loading icon