Kollaborative Roboter – entwickelt, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten

Sie möchten Ihre Prozesse automatisieren? Dann lernen Sie unsere Cobots kennen!

Unsere kollaborativen Roboter sind für eine Vielzahl von Aufgaben in Betrieben jeder Größe geeignet. Sie lassen sich einfach einrichten, programmieren, bedienen und skalieren. Was auch immer Sie benötigen, wir unterstützen Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg zur Automatisierung.

 

Kollaborative Roboter für alle (Anwendungs-)Fälle

Maschinenbeladung

Cobots steigern die Flexibität Ihrer Produktion und entlasten Ihr Personal.

Montage

Selbst filigrane Montagetätigkeiten gehen kollaborativen Robotern problemlos von der Hand.

Materialbearbeitung

Dank Kraft-/Drehmomentsensorik können Oberflächen perfekt bearbeitet werden.

Schweißen

Selbst Erstanwender können mit ABB-Cobots und Zubehör Schweißarbeiten durchführen.

Qualitätssicherung

Jede Charge im Griff! Unermüdlich und 24/7 im Einsatz sind Cobots der Garant für Ihre hohen Qualitätsstandards.

Vom Produkt zur Applikation – wie man einen ABB-Cobot integriert

Kollaborative Roboter (kurz: Cobots) sind in aller Munde. Insbesondere für KMU sollen sie einen Vorteil bringen. Aber was steckt hinter dem Trend und welche Potentiale bergen Cobots wirklich?

Ansehen
Webcast

Leitfaden Automatisierung – Der passende Roboter für Ihre Produktion

Sie haben sich bereits über die Möglichkeiten der Robotik informiert, wissen aber noch nicht, welcher Roboter der richtige für Ihre Zwecke ist? Die Antwort finden Sie in unserem Leitfaden.

Herunterladen
E-Books

Ein Cobot für jedes Team

YuMi®

Traglast

0.5 kg

Freiheitsgrade

7

Reichweite

559 mm

Max. TCP-Geschwindigkeit

1.5 m/s

GoFa™

Traglast

bis zu 12 kg

Freiheitsgrade

6

Reichweite

bis zu 1620 mm

Max. TCP-Geschwindigkeit

bis zu 2.2m/s

Warum ABB-Cobots wählen?

Unsere kollaborativen Roboter sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre Prozesse integrieren lassen und die Produktivität steigern, indem sie Ihre schwierigsten Produktionsherausforderungen meistern. Erleben Sie, wie ABB-Cobots weltweit die Industrie mit ihren fortschrittlichen Fähigkeiten revolutionieren.

Höhere Produktivität
Steigern Sie Ihre Produktion und verkürzen Sie die Zykluszeiten mit kollaborativen Robotern von ABB, die Seite an Seite mit Ihren Mitarbeitenden arbeiten, deren Fähigkeiten erweitern und Aufgaben beschleunigen.
Mehr Sicherheit
Mit integrierten Sensoren und intelligenten Algorithmen priorisieren ABB-Cobots die Sicherheit des Menschen. Sie erkennen und reagieren auf menschliche Präsenz, was das Unfallrisiko erheblich verringert.
Einfache Programmierung
Benutzerfreundlich und intuitiv: ABB-Cobots können leicht programmiert werden. Außerdem benötigen sie neue Fähigkeiten, ohne dass umfassende Schulungen erforderlich sind.
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
ABB-Cobots sind vielseitig einsetzbar – von der Montage bis hin zur Bedienung von Maschinen passen sie sich an eine Vielzahl von Anwendungen an und erhöhen die Produktivität branchenübergreifend.
Kosteneffizienz
ABB-Cobots bieten kosteneffiziente Automatisierungslösungen, berücksichtigen nur minimale Infrastrukturänderungen, haben einen geringen Energieverbrauch und liefern eine schnelle Kapitalrendite.
Alles aus einer Hand
ABB bietet Ihnen eine Komplettlösung aus einer Hand: vom Roboter über das Funktionspaket und die Greifer bis hin zur Software. Damit wird der Kauf und die Installation besonders einfach und benutzerfreundlich. Alles, was Sie für eine reibungslose Automatisierung benötigen.

Leasen statt kaufen

Die Notwendigkeit, immer produktiver und flexibler zu arbeiten, erfordert den Einsatz neuester Technologien. Doch knappe Investitionsmittel und Ressourcen erschweren bisweilen deren Anschaffung, Betrieb und Wartung. Doch warum kaufen, wenn man Cobots jetzt auch ganz einfach leasen kann?

Robotics-as-a-Service, das Roboterabo von ABB

Sie benötigen einen Roboter temporär, um etwa Auftragsspitzen abzufangen, oder möchten die Technologie erst einmal ausprobieren, ohne gleich eine Kaufentscheidung treffen zu müssen? Für unseren Cobot GoFa ist das jetzt möglich. Alle Informationen dazu finden Sie hier.

Mehr erfahren

Mehr als Roboter – Schlüsselfertige Zellen, Drittanbieter-Hardware und natürlich Services

Wenn Sie mit der Automatisierung starten, dann brauchen Sie meist mehr als den Roboter. Bei ABB oder einem unserer zertifizierten Vertriebspartner bekommen Sie alles aus einer Hand. Neben Robotern bieten wir Ihnen komplett schlüsselfertige Produktionszellen, ein breites Portfolio an geprüfter Drittanbieter-Hardware wie Greifer, Kameras, Tische oder Zuführsysteme, sowie Services wie Wartungen und Reparaturen.

Jetzt beraten lassen

Kontakt zu den Robotik-Experten von ABB

Sie suchen Kontakt zu einem anderen ABB-Geschäftsbereich? Dann klicken Sie hier.

  • Mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

  • Meine Einwilligung kann ich jederzeit bei der ABB AG, Grüner Weg 6, 61169 Friedberg, oder per Mail an de-automatisierung.mittelstand@abb.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

    Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung

loading icon