Keine Frage: Fertigung und Intralogistik müssen heute immer effizienter werden, damit produzierende Unternehmen wie Ihres im globalen Wettbewerb bestehen können. Für die Effizienz spielt die Automatisierung eine große Rolle, und viele Unternehmen sind hier auf einem guten Weg. Aber wo genau liegen weitere Potenziale und an welchen Stellen lohnt sich die Automatisierung?
Sie erfahren, welche Produktionsschritte Sie automatisieren können – etwa von der Materialzuführung über die Montage bis hin zur Weiterleitung des bearbeiteten Bauteils.
Für manche Prozesse sind kollaborative Roboter ideale Helfer. Insbesondere wenn es um Flexibilität und um Kleinserien geht, könnte sich der Einsatz von Cobots für Sie lohnen.
Roboter können die Produktivität von Teilbereichen der Produktion oft deutlich steigern. So machen sie sich oftmals in kürzester Zeit schon bezahlt
Geben Sie unten einfach Ihre Daten ein und eine Roboterexpertin oder ein Roboterexperte wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen, um einen Termin für die Analyse zu vereinbaren. Ihre Automatisierung der Produktion fängt beim einzelnen Roboter an und gewinnt das volle Einsparpotenzial durch die Vernetzung.